Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4

3535837

GTIN 4052568270384

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
28 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 4 bar
Nominal genişlik
43 mm