Y valf VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4B2T-50-6

3539929

GTIN 4052568271060

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 1/2 NPT
Akış Kv
17.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 6 bar
Nominal genişlik
35 mm