Vantuz VASB-75-1/4-NBR
35415
GTIN 4052568010126
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Vantuz çapı
75 mm
Etkili emiş çapı
60 mm
Vantuz biçimi
yuvarlak körük 1,5'li
Vantuz malzemesi
NBR