VEYA-Bloğu OS-PK-3-6/3
4232
GTIN 4052568000578
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
VEYA işlevi
Pnömatik bağlantı 1
PK-3
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Çalışma basıncı
1.6 bar - 8 bar
Montaj türü
Ön panele montaj