Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf J-5-PK-3
4503
GTIN 4052568000639
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
105 l/min
Pnömatik bağlantı 1
PK-3
Çalışma basıncı
1 bar - 8 bar