Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4
4772775
GTIN 4052568418694
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
1/4 NPT
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1475 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm