Selenoid valf MHE4-M1H-3/2G-1/4

525186

GTIN 4052568161514

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 8 bar