Hortum PAN-V0-8X1-GE

525483

GTIN 4052568046378

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
10 mm
İç çap
6 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 90 °C