Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271799

GTIN 4052568422516

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1760 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm