Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-N1/4-D-O-MIDI-T3-EX4

5271801

GTIN 4052568422530

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
1/4 NPT
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm