Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS
529204
GTIN 4052568163785
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm