Yağlayıcı MS4-LOE-1/8-R
529413
GTIN 4052568085032
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
40 l/min