Filtre MS6-LF-3/8-CRV

529641

GTIN 4052568164102

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3000 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm