Hassas filtre MS6-LFM-1/4-ARM

529663

GTIN 4052568164171

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
0 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
0.01 µm