Güvenli yol verme valfi MS6-DE-1/2-V230
529801
GTIN 4052568164317
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
6450 l/min
Çalışma basıncı
4 bar - 18 bar
Çalıştırma türü
elektrikli