Mafsal kumandalı valf VHEF-VT-B32-G18
5300037
GTIN 4052568422905
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
750 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm