Hassas filtre LFMA-1-D-MAXI-DA-A
532862
GTIN 4052568165987
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
2200 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
0.01 µm