Selenoid valf VMPA1-M1H-J-S-M7-PI

533386

GTIN 4052568166670

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
360 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalıştırma türü
elektrikli