Bağlantı kablosu VMPA-KMS2-24-2.5-PUR

533501

GTIN 4052568167479

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Kablo uzunluğu
2.5 m
Kablo yapısı
25 x 0,25 mm²
Kablo özelliği
enerji zincirleri için uygun
Koruma türü
IP65 - IEC 60529'ye göre