Bağlantı kablosu VMPA-KMS2-24-5-PUR

533502

GTIN 4052568167486

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Kablo uzunluğu
5 m
Kablo yapısı
25 x 0,25 mm²
Kablo özelliği
enerji zincirleri için uygun
Koruma türü
IP65 - IEC 60529'ye göre