Bağlantı kablosu VMPA-KMS2-8-10-PUR

533506

GTIN 4052568167516

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Kablo uzunluğu
10 m
Kablo yapısı
10 x 0,25 mm²
Kablo özelliği
enerji zincirleri için uygun
Koruma türü
IP65 - IEC 60529'ye göre