Handling modülü HSP-12-AP-WR
533603
GTIN 4052568167585
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
12
Y strok
52 mm - 68 mm
Z strok
20 mm - 30 mm
Tekrarlama hassasiyeti
±0,01 mm