Handling modülü HSP-16-AS-SD

533614

GTIN 4052568167691

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boyut
16
Y strok
90 mm - 110 mm
Z strok
35 mm - 50 mm
Tekrarlama hassasiyeti
±0,01 mm