Selenoid valf MFH-5/3E-1/8-B-EX
535942
GTIN 4052568169923
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli