Filtre MS12-LF-G-CUV
537152
GTIN 4052568172275
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dahili
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
11500 l/min - 14000 l/min
Ortam sıcaklığı
5 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm