Selenoid valf VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI

537978

GTIN 4052568175023

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
550 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli