Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SIED-M18B-ZS-S-L
538279
GTIN 4052568175573
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boyut
M18
Anahtarlama çıkışı
temassız 2 telli
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Elektrik bağlantısı
M12x1 - Soket
Çalışma gerilimi aralığı DC
20 V - 320 V