Selenoid valf VSVA-B-T32W-AZD-A2-1T1L
539181
GTIN 4052568177201
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Çalıştırma türü
elektrikli