Selenoid valf VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L
539187
GTIN 4052568005726
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
450 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Çalıştırma türü
elektrikli