Basınç Oransal Regülatör VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1
542242
GTIN 4052568180157
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Basınç kontrol aralığı
0.02 bar - 2 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
380 l/min