Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/2:C3J2M1-WP
542278
GTIN 4052568180324
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3100 l/min
Basınç kontrol aralığı
1 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm