Açma/kapama valfi MS6-EE-1/4-10V24
542584
GTIN 4052568180652
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2600 l/min
Çalışma basıncı
4 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
elektrikli