Selenoid valf VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
543696
GTIN 4052568007324
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 1
Çalıştırma türü
elektrikli