Selenoid valf VMPA1-M1H-I-S-M7-PI
545231
GTIN 4052568184087
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
260 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalıştırma türü
elektrikli