Selenoid valf VZWM-L-M22C-G1-F4
546150
GTIN 4052568184445
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Diyaframlı valf - servo kontrollü
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
11700 l/min