Selenoid valf VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

546260

GTIN 4052568092283

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
18 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli