Ana valf LR-D-7-MAXI
546465
GTIN 4052568353292
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
47605.93 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.4 bar