Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf VSPA-B-B52-A1
546714
GTIN 4052568092290
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası boyutu 26 mm, ISO 15407-1'e göre
Çalıştırma türü
pnömatik