Selenoid valf VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1
547099
GTIN 4052568186159
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
550 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-1'e göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Çalıştırma türü
elektrikli