Selenoid valf VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1

547105

GTIN 4052568186210

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
450 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-1'e göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Çalıştırma türü
elektrikli