Selenoid valf VSVA-B-P53E-ZH-A1-3AC1

547244

GTIN 4052568187606

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası boyutu 26 mm, ISO 15407-1'e göre
Çalıştırma türü
elektrikli