Vakum jeneratörü VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2
547706
GTIN 4052568092948
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
1.4 mm
Maks. vakum
88 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
51.6 l/min