Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
547860
GTIN 4052568093020
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC
10 V - 30 V
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Anahtarlama çıkışı
PNP