Çabuk Egzost Valfi VBQF-U-G14-E
548001
GTIN 4052568093150
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Hızlı hava tahliyesi
Pnömatik bağlantı 2
G1/4
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)
2500 l/min
Çalışma basıncı
0.5 bar - 10 bar
Montaj türü
vidalanabilir