Hava boşluğu sensörü SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12
552131
GTIN 4052568006044
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Algılama aralığı
20 µm - 200 µm
Çalışma basıncı
4 bar - 7 bar
Gösterge türü
Çok renkli LCD ışık
İşletim ortamı
ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava