Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

07/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Hava boşluğu sensörleri

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Hava boşluğu sensörü SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12

552144

GTIN 4052568193805

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Algılama aralığı
20 µm - 200 µm
Çalışma basıncı
4 bar - 7 bar
Gösterge türü
Çok renkli LCD ışık
İşletim ortamı
ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava