Fiber-Optik Kablo SOOC-TB-P-C5-2-R10
552828
GTIN 4052568095512
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Ölçüm metodu
Çatal Sensör
Menzil
5 mm
Kafa boyutu
Dikdörtgen - 41x15x7 mm - Çatal çukuru - 5x29 mm
Fiber optik kablo - Özel durum
Çatal Sensör
Minimum nesne çapı
0.2 mm