Hassas filtre MS9-LFM-3/4-AUM
553070
GTIN 4052568195298
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Çalışma basıncı
0 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
0.01 µm