Hortum PAN-10X1,5-BL-300

553897

GTIN 4052568053086

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
10 mm
İç çap
7 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 17 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C