Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu HGDT-50-A-F

560186

GTIN 4052568206512

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
625 N
Tutma çenesi başına strok
4 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için